Chargement...

Disjoncteur de dérivation magnétique hydraulique standard intelligent 2-Pole de 45A A

LB245-S

Disjoncteur 2-Pole intelligent standard bipolaire de 45A avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. 120/240V
  • SMART – Intégrés à l’application Mon Leviton, les disjoncteurs intelligents de Leviton fournissent des données pertinentes sur la consommation d’énergie résidentielle, la sécurité améliorée et les solutions résidentielles complètes en conjonction avec d’autres produits intelligents de Leviton
  • FACILE – LA CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE DE LEVITON PERMET DE CÂBLER L’ENSEMBLE DU PANNEAU DE DISTRIBUTION À L’INFRASTRUCTURE SANS AUCUN DISJONCTEUR...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477941768

  • Données électrotechniques

    Intensité : 45 A

    Technologie de disjoncteur : hydraulique et magnétique

    Pôle : 2

    Courant nominal de court-circuit : 10 kA

    Type : standard

    Tension : 120/240 V c.a.

  • Spécifications mécaniques

    Dimensions : 7,6 cm H x 5,9 cm L x 7,9 cm P

    Poids : 0,85 lb

    Câblage : tous enfichables

  • Caractéristiques

    Smart : oui

    Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)

  • Normes et homologations

    CSA-C22.2 No 5-02 : oui

    Compatibilité EMC : oui

    FCC : oui

    RoHS : oui

    UL 489 : Disjoncteurs à boîtier moulé

Brevets

  • US11818582
  • US12212968
  • US10262826

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Série de réponses de Leviton : diagnostic de votre disjoncteur

Série de réponses Leviton : installation de votre nouveau concentrateur de données