Chargement...

Disjoncteur de dérivation magnétique thermique standard bipolaire de 45 A

LB245-T

Disjoncteur de dérivation standard bipolaire 45 A avec technologie de déclenchement magnétique thermique et installation enfichable. Prend en charge les applications 120/208 V et 120/240 V.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • INTUITIF – Les indicateurs de couleur de la poignée indiquent l’état de fonctionnement en un coup d’œil
  • CONFORTABLE – Les interrupteurs à bascule requièrent moins de force d’activation que les disjoncteurs traditionnels
Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477644713

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 45 A

    Technologie de disjoncteur : thermomagnétique

    Pôle : 2

    Courant nominal de court-circuit : 10 kA

    Type : standard

    Tension : 120/208 et 120/240 V c.a.

  • Caractéristiques

    Dimensions : 7,6 cm H x 5,9 cm L x 7,9 cm P

    Intelligent : non

    Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)

    Poids : 0,85 lb

    Câblage : tous enfichables

  • Normes et homologations

    Compatibilité EMC : oui

    FCC : oui

    RoHS : oui

    UL 489 : oui

Brevets

  • US10262826
  • MX391521

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Série de réponses de Leviton : diagnostic de votre disjoncteur

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables