Chargement...

Disjoncteur de dérivation à DDFT intelligent bipolaire de 60 A de 2e génération avec télécommande

LB260-GST

Disjoncteur de dérivation à DDFT intelligent de 2e génération avec télécommande (marche/arrêt) et installation enfichable. Prend en charge les applications 120/208 et 120/240 V c.a.

  • INTELLIGENT – Intégrés à l'application My Leviton, les disjoncteurs intelligents de Leviton fournissent des données pertinentes sur la consommation d'énergie de la maison, une sécurité accrue et des solutions pour l'ensemble de la maison en conjonction avec d'autres produits intelligents de Leviton
  • COMMANDE – Mettre les disjoncteurs intelligents de 2e génération sous ou hors tension à distance; configurer la programmation personnalisée du circuit...
Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477681411

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 60 A

    Technologie de disjoncteur : thermique, DDFT

    Pôle : 2

    Courant nominal de court-circuit : 10 kA

    Type : intelligent

    Tension : 120/208 et 120/240 V c.a.

  • Caractéristiques

    Dimensions : 7,6 cm H x 5,9 cm L x 9,9 cm P

    Smart : oui

    Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)

    Poids : 0,85 lb

    Câblage : tous enfichables

  • Normes et homologations

    Compatibilité EMC : oui

    FCC : oui

    RoHS : oui

    UL 489 : oui

Brevets

  • MX344697
  • MX325634
  • US9759758
  • US11901148
  • MX397949
  • MX361147
  • US12237132
  • US8599522
  • US10401413
  • US11349293
  • MX391521
  • US12212968
  • US11545327
  • US9276393
  • US11610751
  • CA2946849
  • US10656199
  • US9709626
  • US11342152
  • MX409401
  • US11818582
  • US10262826
  • US11297506
  • US11831139

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables

Gestion de l’énergie pour toute la maison simplifiée grâce au panneau de distribution Leviton + application Mon Leviton