Concentrateur de données pour disjoncteurs intelligent
LDATA
- FACILE -Installation dans votre panneau de distribution de Leviton pour le rendre intelligent
- SMART – Options de connexion Wi-Fi® ou Ethernet pour la surveillance et le déclenchement à distance, les mises à jour du micrologiciel à distance et plus encore
- INTUITIF – Mon Leviton offre une commande d’application unique de la commande du panneau de distribution intelligent de Leviton et des gammes de produits Decora Smart™ Wi-Fi®
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477822883
Données électrotechniques
Intensité : 15 A et 20 A
Pôle : 1
Tension : 120 V c.a.
Brevets
- US12212968
- US11889314
- US11638157
- MX414179
- US12230953
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Vidéos connexes
Série de réponses Leviton : installation de votre nouveau concentrateur de données
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire