Cadre d’insertion de plaque murale LJ6C-Style pour adaptateurs optiques QUICKPORT™, 25 mm x 38 mm, plat, 1-Port blanc
LI137-FFW
Les cadres d’insertion LJ6C-style s’adaptent aux ouvertures de LJ6C-style de 38 mm x 25 mm. Les cadres d’insertion avec volets à ressort acceptent tous les connecteurs PTNB et blindés QUICKPORTMC. Les cadres d’insertion sans volets acceptent les adaptateurs optiques à volets QUICKPORT. Les inserts sont disponibles en versions plate et inclinée et comprennent des trousses de fenêtre d’identification pour la désignation des ports. Les cadres d’insertion sont offerts en plastique ABS blanc.
Couleur : blanc
Fiche technique
Documents
Caractéristiques et avantages
- Les cadres d’insertion avec volets sont compatibles avec tous les connecteurs PTNB et blindés QUICKPORT de Leviton
- Comprennent des fenêtres d’identification pour différencier les ports
- Les cadres d’insertion avec volets à ressort protègent les prises en cuivre lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Les cadres d’insertion sans volets sont compatibles avec les adaptateurs à volets optiques QUICKPORT