Chargement...

Panneau de distribution combiné tout-en-un extérieur de 42 espaces avec disjoncteur principal de 225A

LJ422-BED

Panneau de distribution tout-en-un extérieur combiné à un disjoncteur principal de 225A installé en usine, 42 espaces, homologué NEMA 3R. Construction côte à côte, montage en saillie. Comprend un logement et une porte à anneau.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur.
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé homologués à 225A
  • ORGANISÉ...

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 7847721759

  • Données électrotechniques

    Intensité : 225 A

    Courant nominal de court-circuit : 22 kA

    Espaces/circuits : 42

    Type de panneau de distribution : combinaison de panneau de distribution avec compteur (tout-en-un)

    Tension : 120/240 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Type de logement NEMA : NEMA 3R extérieur

  • Spécifications mécaniques

    Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant

    Valeur nominale du bus : 225A

    Dimensions : 101 cm H x 50 cm L x 13 cm P

    Matériau du logement : acier galvanisé, émail gris cuit

    Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al

    Raccordements d'alimentation : 6 AWG - 350 MCM

    Poids : 103 lb

  • Caractéristiques

    Couleur : gris

    Type : montage en saillie

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    UL 50 : oui

    UL 50E : oui

    UL 67 : oui

    UL 869A : oui

Brevets

  • US10658142
  • US10971319

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton

Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric

Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables