Panneau de distribution intérieur de 30 espaces avec disjoncteur principal de 100 A
LP310-CBD
Panneau de distribution intérieur avec disjoncteur principal de 100A installé en usine, 30 espaces, homologué NEMA 1. Comprend un logement et une porte. Conçu pour être utilisé au Canada
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
- CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
- ORGANISÉ – Les encoches marquées dans le logement pour les attaches de câble favorisent la sécurité et...
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
30/06/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/08/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/08/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847792266
Données électrotechniques
Intensité : 100 A
Courant nominal de court-circuit : 22 kA
Espaces/circuits : 30/30
Type de panneau de distribution : disjoncteur principal
Tension : 120/240 V c.a.
Conditions environnementales
Type de boîtier NEMA : intérieur NEMA 1
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Spécifications mécaniques
Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant
Valeur nominale du bus : 225A
Dimensions : 91 cm H x 41 cm L x 10 cm P / 91 cm H x 49 cm L
Matériau du boîtier : acier galvanisé, revêtement poudré blanc
Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al
Raccordements d’alimentation : 3 AWG - 300 MCM Cu/Al
Poids : 27,8 lb/18,6 lb
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type : intérieur sans fenêtre
Garantie : limitée à 10 ans
Normes et homologations
CSA : oui
UL 50 : oui
UL 50E : oui
UL 67 : oui
UL 869A : oui
Brevets
- US11887798
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.