Chargement...

Panneau de distribution intérieur de 30 espaces avec disjoncteur principal de 100 A

LP310-CBW

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Panneau de distribution intérieur avec disjoncteur principal de 100A installé en usine, 30 espaces, homologué NEMA 1. Comprend un logement et une porte-fenêtre. Conçu pour être utilisé au Canada

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • CONCEPTION MODERNE – Comprend un fini blanc à revêtement poudré pour un...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847792268

  • Données électrotechniques

    Intensité : 100 A

    Courant nominal de court-circuit : 22 kA

    Espaces/circuits : 30/30

    Type de panneau de distribution : disjoncteur principal

    Tension : 120/240 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Type de boîtier NEMA : intérieur NEMA 1

    Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

  • Spécifications mécaniques

    Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant

    Valeur nominale du bus : 225A

    Dimensions : 91 cm H x 41 cm L x 10 cm P / 91 cm H x 49 cm L

    Matériau du boîtier : acier galvanisé, revêtement poudré blanc

    Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al

    Raccordements d’alimentation : 3 AWG - 300 MCM Cu/Al

    Poids : 27,8 lb/16,6 lb

  • Caractéristiques

    Couleur : blanc

    Type : intérieur avec fenêtre

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    CSA : oui

    UL 50 : oui

    UL 50E : oui

    UL 67 : oui

    UL 869A : oui

Brevets

  • US11887798

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton

Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric

Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande

Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton