Panneau de distribution extérieur de 30 espaces avec bornes principales
LP320-3L
Panneau de distribution extérieur avec bornes principales installées en usine, 30 circuits, homologué NEMA 3R. Comprend un logement et une porte seulement
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
- CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
- ORGANISÉ – Les encoches marquées dans le logement pour les attaches de câble favorisent un câblage sûr et soigné
- CONVERTIBLE – Facile à accrocher...
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477821978
Données électrotechniques
Intensité : 225 A
Courant nominal de court-circuit : 10 kA
Espaces/circuits : 30/30
Type de panneau de distribution : cosse principale
Tension : 120/240 V c.a.
Conditions environnementales
Type de logement NEMA : NEMA 3R extérieur
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Spécifications mécaniques
Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant
Valeur nominale du bus : 225A
Dimensions : 91 cm H x 31 cm L x 11 cm P
Matériau du logement : acier galvanisé, émail gris cuit
Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al
Raccordements d’alimentation : 3 AWG - 300 MCM Cu/Al
Poids : 49 lb
Caractéristiques
Couleur : gris
Garantie : limitée à 10 ans
Normes et homologations
UL 50 : oui
UL 50E : oui
UL 67 : oui
UL 869A : oui
Brevets
- US11887798
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.