Chargement...

Panneau de distribution intérieur à 42 espaces avec disjoncteur principal de 225 A

LP422-MB

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Panneau de distribution intérieur avec disjoncteur principal de 225A installé en usine, 42 espaces, homologué NEMA 1. Comprend le boîtier et l’intérieur seulement. Porte vendue séparément.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ - Les encoches marquées dans le logement pour les attaches de câble assurent une sécurité...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477821657

  • Données électrotechniques

    Intensité : 225 A

    Température de fonctionnement : -40C à +70 °C

    Courant nominal de court-circuit : 22 kA

    Espaces/circuits : 42/42

    Type de panneau de distribution : disjoncteur principal

    Tension : 120/240 V c.a.

  • Conditions environnementales

    Type de boîtier NEMA : intérieur NEMA 1

  • Spécifications mécaniques

    Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant

    Valeur nominale du bus : 225A

    Dimensions : 101 cm H x 41 cm L x 10 cm P

    Matériau du boîtier : acier galvanisé, revêtement poudré blanc

    Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al

    Raccordements d’alimentation : 3 AWG - 300 MCM Cu/Al

    Poids : 36 lb

  • Caractéristiques

    Couleur : blanc

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    UL 50 : oui

    UL 50E : oui

    UL 67 : oui

    UL 869A : oui

Brevets

  • US11887798

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton

Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric

Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables

Panneau de distribution bas de Leviton | Vitesse

Panneau de distribution bas de Leviton | Alimentation côté ligne

Panneau de distribution bas de Leviton | À l’épreuve du futur