Chargement...

Panneau de distribution intérieur de 42 espaces avec cosses principales

LP422-ML

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Panneau de distribution intérieur avec cosses principales installées en usine, 42 espaces, homologué NEMA 1. Comprend le boîtier et l’intérieur seulement. Porte vendue séparément.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • CONVERTIBLE – Passer facilement de la cosse principale au disjoncteur principal
  • CONCEPTION MODERNE – Comprend un...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477821527

Brevets

  • US11887798

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton

Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric

Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables

Panneau de distribution bas de Leviton | Vitesse

Panneau de distribution bas de Leviton | Alimentation côté ligne

Panneau de distribution bas de Leviton | À l’épreuve du futur