Chargement...

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1636-2SG

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris



Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient une simple torsion et...

Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477763001

    Nema : 5-20R

  • Puissance nominale (c.a.)

    Puissance nominale : 1 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Matériau de base : nylon

    Matériau du couvercle : nylon

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po

    Broches de verrouillage : laiton massif

    Vis de montage : tête combinée triple, acier

    Bride de montage : acier galvanisé

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Terminaison : modulaire

  • Caractéristiques

    Marque : Lev-Lok Decora Plus

    Couleur : gris

    Prises contrôlées : 2

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée », face lisse

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    NEMA : WD-1 et WD-6

    NOM : 057

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

    cULus : homologué

Brevets

  • US7357652
  • US7666010
  • US8096818

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.