Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
M1636-2SW
Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient une simple torsion et...
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/03/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477762974
Nema : 5-20R
Puissance nominale (c.a.)
Puissance nominale : 1 ch
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : blanc
Prises contrôlées : 2
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée », face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 5-20R
Normes et homologations
ANSI : C-73
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans
cULus : homologué
Brevets
- US7357652
- US7666010
- US8096818
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.