Prise USB inviolable, Type A/C, 15 A, 125 V, Qualité hospitalière, Blanc - Lev-Lok
M56AC-HGW
Chargeur USB double port de type A-C et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-15R, 15A-125V, bipolaire, 3-Wire, prise de mise à la terre – Blanc
Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour des installations trois fois plus rapides et des remplacements cinq fois plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.
Le M56AC :
- Un type...
Couleur : blanc
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
06/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/03/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477433997
Nema : 5-15R
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 2 000 V c.a.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1/2 ch
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30 °C
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : maximum continu 40 °C, minimum -10 °C (sans impact)
Matériaux
Corps : PBT
Matériau de la face : thermoplastique
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : acier plaqué no 6
Bride de montage : acier galvanisé
Matériau du volet : thermoplastique
Mécanisme de volet : acétal
Spécifications mécaniques
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées sur le dispositif
Construction de la bride : bride traversante
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
Marque : Lev-Lok
Couleur : blanc
Type de dispositif : dispositif combiné
Caractéristique : USB de type A et USB de type C, inviolable
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-15R
Normes et homologations
Normes applicables : UL 498, CSA C22.2, No 42, UL 1310, UL 94, NOM, FCC de classe B
NEMA : WD-1 et WD-6
Spécifications USB
Alimentation de recharge à port unique : 15W
Puissance de charge totale : 25W
Compatibilité avec les câbles USB : type A et type C
Chargeur USB : 5,1 A
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Brevets
- US7355117
- US9368982
- US7357652
- CA2857863
- CA2655707
- US7666010
- CA2621644
- US7820909
- CA2624409
- US9496726
- US8242362
- US7868719
- US8096818
- CA2677283
- CA2667092
- MX338817
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.