Minicompteur de compteur divisionnaire MMU 5 X 200A grand avec HDPM et Modhopper intégrés
MLT05-2W0
Minicompteur MMU - Grand logement, 5 compteurs avec HDPM+MH intégré
VerifEyeᴹᶜ Les unités de compteurs multiples configurées (MMU) pour minicompteurs sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires à locataires multiples dans lesquelles les charges multiphasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même tableau de distribution électrique à mesurer.
Chaque mini-compteur VerifEye installé dans une MMU est un compteur d’énergie conforme à la norme ANSI C12.20 et de qualité commerciale*, soutenu par le meilleur de Leviton dans...
Fiche technique
Feuillet de directives
-
01/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
01/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
01/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
01/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/12/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
20/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477324059
Caractéristiques
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
Configuration du compteur : unité à compteurs multiples
Gamme de produits : minicompteur MMU
Configuration : 05 MMU
Taille : grande
Normes et homologations
Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui
Caractéristiques et avantages
- Adaptés aux nouvelles constructions et aux réfections, les minicompteurs MMU (kWh) sont offerts en trois tailles :
- Moyen : minicompteurs pour maisons de 2 à 4
- Grand : minicompteurs pour maisons de 5 à 8
- Extra-large : pour 9 à 20 minicompteurs
- Porte transparente permettant la visibilité de l’écran ACL du compteur
- Tout le câblage est effectué derrière le panneau avant
- Aucun formulaire de configuration personnalisé requis
- Les panneaux de base sont préconfigurés avec les options suivantes :
- Bornes uniquement pour les sorties d’impulsions de compteur
- Module d’impulsion haute densité (HDPM) A8911 intégré
- Transcepteur sans fil (MH) Modhopper R9120 intégré
- Serveur d’acquisition de données (DAS) A8810/A7810 intégré