Chargement...

Minicompteur de compteur divisionnaire MMU 5 X 200A grand avec HDPM intégré et A8810 DAS et Modhopper

MLT05-2WB

Minicompteur MMU - Grand logement, 5 compteurs avec HDPM+A8810 DAS+MH intégré

VerifEyeᴹᶜ Les unités de compteurs multiples configurées (MMU) pour minicompteurs sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires à locataires multiples dans lesquelles les charges multiphasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même tableau de distribution électrique à mesurer.

Chaque mini-compteur VerifEye installé dans une MMU est un compteur d’énergie conforme à la norme ANSI C12.20 et de qualité commerciale*, soutenu par le meilleur...

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477324011

  • Caractéristiques

    Type de produit : compteur divisionnaire électrique

    Configuration du compteur : unité à compteurs multiples

    Gamme de produits : minicompteur MMU

    Configuration : 05 MMU

    Taille : grande

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Adaptés aux nouvelles constructions et aux réfections, les minicompteurs MMU (kWh) sont offerts en trois tailles :
    • Moyen : minicompteurs pour maisons de 2 à 4
    • Grand : minicompteurs pour maisons de 5 à 8
    • Extra-large : pour 9 à 20 minicompteurs
  • Porte transparente permettant la visibilité de l’écran ACL du compteur
  • Tout le câblage est effectué derrière le panneau avant
  • Aucun formulaire de configuration personnalisé requis
  • Les panneaux de base sont préconfigurés avec les options suivantes :
    • Bornes uniquement pour les sorties d’impulsions de compteur
    • Module d’impulsion haute densité (HDPM) A8911 intégré
    • Transcepteur sans fil (MH) Modhopper R9120 intégré
    • Serveur d’acquisition de données (DAS) A8810/A7810 intégré

Vidéos connexes  

Comment câbler le sous-compteur MMU VerifEye™ Mini Meter pour les applications monophasées et 3-Phase

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire

Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo

Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires