15 A, 125 V, Prise de courant à logement double Decora Plus, inviolable, qualité industrielle robuste
MT162-2GN
Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Vert
Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable...
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477892275
Puissance nominale (c.a.)
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1/2 ch
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Données électrotechniques
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Conditions environnementales
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Mécanisme de volet : acétal Delrin®
Matériaux
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Mécanisme de volet : acétal Delrin®
Terminaison : modulaire
Spécifications mécaniques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Prises contrôlées : 1,2
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »,deux prises marquées « contrôlée »
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
ANSI : C-73
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Prises contrôlées : 1,2
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »,deux prises marquées « contrôlée »
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans
cULus : homologué
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : dossier 152105
Puissance nominale : 1/2 ch
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans
cULus : homologué