Chargement...

15 A, 125 V, Prise de courant à logement double Decora Plus, inviolable, qualité industrielle robuste

MT162-2GY

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris



Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477892312

  • Puissance nominale (c.a.)

    Intensité : 15 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Puissance nominale : 1/2 ch

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Matériau de base : nylon

    Matériau du couvercle : nylon

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po

    Broches de verrouillage : laiton massif

    Vis de montage : tête combinée triple, acier

    Bride de montage : acier galvanisé

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

    Mécanisme de volet : acétal Delrin®

  • Matériaux

    Matériau de base : nylon

    Matériau du couvercle : nylon

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po

    Broches de verrouillage : laiton massif

    Vis de montage : tête combinée triple, acier

    Bride de montage : acier galvanisé

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Mécanisme de volet : acétal Delrin®

    Terminaison : modulaire

  • Spécifications mécaniques

    Marque : Lev-Lok Decora Plus

    Couleur : gris

    Prises contrôlées : 2

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »

    Caractéristique 2 : inviolable

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Terminaison : modulaire

  • Caractéristiques

    ANSI : C-73

    Marque : Lev-Lok Decora Plus

    Couleur : gris

    Prises contrôlées : 2

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »

    Caractéristique 2 : inviolable

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    NOM : 057

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

    cULus : homologué

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    Puissance nominale : 1/2 ch

    NOM : 057

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

    cULus : homologué