Chargement...

DISPOSITIF D’INTERFACE RÉSEAU LIGHTSPACE™ (NID), SÉRIE 502, PORTE SIMPLE, VIDE (JUSQU’À 12 TERMINAISONS ET ÉPISSURES DE FIBRES)

N502H-STD

Le NID (dispositif d'interface réseau) de la série 502H de LIGHTSPACE est un NID discret et complet combiné à l'épissure et à la connectivité des fibres optiques. Il est fabriqué à partir de matériaux capables de résister à des conditions intérieures et extérieures difficiles, comme la dégradation par les rayons UV, l’exposition chimique et les températures de sous-congélation. Cette unité à porte unique est conçue pour un montage mural et peut accepter jusqu’à 12 terminaisons optiques, avec ou sans épissure.

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477240823

Caractéristiques et avantages

  • Accepte un plateau de raccordement à 12 fibres et une plaque d’adaptation, vendus séparément
  • Le plateau d’épissure moulé compact comprend des manchons d’épissure par fusion de 40 mm
  • Les passe-câbles flexibles assurent l’étanchéité des ports d’entrée de câble
  • L'ajustement solide offre une protection maximale contre les éléments et l'intrusion de corps étrangers
  • Charnière supérieure pour permettre un accès pratique à tous les composants
  • Mécanisme de détente/déverrouillage unique qui maintient la porte ouverte pour une installation et un entretien faciles