Chargement...

Contrôleur de pièce, IRP, Commande de lumière ambiante primaire et secondaire, Montage au plafond, 450-1500SF, 120-277V, 0-10V c.c. pour ballast de gradation ou régulateur de DEL (les deux lentilles incluses), Provolt™ (PRC)

O6C04-IDW

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Contrôleur de pièce, PRC, intérieur, tension de ligne, profil bas, 2 zones, montage au plafond, infrarouge passif, 450-1500 pi2, commande d’ éclairage de détecteur de mouvements, (2) signal de commande d’absorption 0-10V c.c., pour ballast de gradation ou régulateur de DEL. 2 relais, 120-277V c.a. (les deux lentilles incluses).

Gradation de 0-10V Contrôleurs de pièce (PRC) sont des tensions de ligne détecteurs multitechnologiques offrant un rendement élevé commandes d’éclairage, exploitation de la lumière ambiante et conforme au code...

Couleur : blanc

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477750056

  • Données électrotechniques

    Consommation de courant : 120V : 8A, Ballast électronique/DEL, 800 W (VA), Tungsten, Ballast, 1/4 HP - 277V : 5A, Ballast électronique/DEL, 1200W (VA), Ballast, 1/3 HP

    Fréquence : 50/60 Hz

    Tension : 120-277 V c.a.

    Type de tension : 0 à 10 V c.a.

    Câblage : 0-10V de classe 2 : toronné de calibre 18 recommandé, absorption de 0-10V 50mA max. - Câblage à basse tension de classe 2 : toronné de calibre 18 recommandé, câblage maximal : système total de 500 pieds, 0-28VDC, 2mA-50mA

  • Spécifications mécaniques

    Montage : plafonnier

    Type de montage : plafonnier

    Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

    Humidité relative : 0 à 90 % sans condensation

    Taille : largeur 122,21 mm (4,81 po), profondeur 60,71 mm (2,39 po)

  • Caractéristiques de rendement

    Couverture (m2) : 1 500

    Niveau des pieds-bougies : 0-200FC (0 à 2 000 LUX)

    Modèle : 360°

  • Caractéristiques

    Application : bureaux, salles de classe, cages d’escalier, espaces communs, réponse à la demande, charges gradées, mise sous tension automatique/hors tension automatique, mise sous tension manuelle/hors tension manuelle, conformité aux codes, exploitation de la lumière ambiante

    Caractéristique : gradation autonome de 0-10V, détection de présence et d’absence avec application mobile

    Homologations : UL 773A (norme de présence), UL 924 (équipement d’urgence), Homologué cUL, Conformité CE, Certifié NOM, Conformité RoHS, NY LLC48 conforme

    Normes et homologations : peut être utilisé pour se conformer aux normes IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6, détection de mouvements/absences, gradation de 0-10V, exploitation de la lumière ambiante, mise sous tension partielle, mise hors tension partielle, réponse à la demande et exigences de commande de prise

  • Type

    Couleur : blanc

    Qualité : commerciale

    Gamme de produits : Provolt PRC

    Type de produit : contrôleur de pièce

    Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)

    Type de détecteur : présence, absence, photocellule

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Caractéristiques et avantages

  • Exploitation simplifiée de la lumière ambiante avec commande à 1 et 2 zones pour une plage complète de gradation de 0-10V
  • Grâce à l’application mobile Provolt Bluetooth, vous pourrez configurer les capacités de gradation sur demande et de mise en marche automatique, d’extinction automatique et d’extinction partielle
  • Fonctions conformes au code : mise sous tension automatique/hors tension automatique - Mise sous tension partielle (les lumières s'allument automatiquement à 50 % lorsqu'un espace est occupé, commande de mise sous tension manuelle pour plus de 50 %) - Mise hors tension partielle (les lumières diminuent à 30 % lorsqu'un espace est vide
  • Les commandes de base comprennent la mise sous tension, hors tension, la gradation vers le haut et la gradation à l’aide d’un clavier à quatre boutons
  • La cellule photoélectrique en boucle fermée détecte la mesure totale de l’éclairage naturel et artificiel d’un espace donné
  • Unités de champ de vision offertes de 43 et 200 mètres carrés
  • Le PRC est livré avec des photocellules à 180° et 360° pour les applications de gradation en boucle fermée
  • Utilise la détection de mouvement ultrasonique (décalage Doppler) pour donner une détection de mouvement par infrarouge et une sensibilité maximale afin de prévenir les faux déclenchements
  • Fonctionne avec les claviers à un, deux et quatre boutons (PLVSW) pour la commande manuelle de zones individuelles
  • Configuration à portée de main (Ladderless Commissioning<sup>MC</sup>) et programmation par le biais des appareils intelligents Bluetooth pour une commodité d’installation sans souci
  • Fonction d’étalonnage AutoCal — étalonnage automatique du degré cible de la cellule photoélectrique
  • Satisfait aux exigences du code énergétique, notamment en ce qui a trait à l’exploitation de la lumière ambiante et à la réaction à la demande

Vidéos connexes  

Comment repérer et renommer un PRC

Comment optimiser l’exploitation de la lumière ambiante

Comment optimiser la détection de mouvements

Comment revenir aux valeurs d’usine par défaut de votre PRC

Comment configurer la réponse à la demande

L’écran d’état

L’écran d’information de dispositif

Comment créer un modèle multipièce