Chargement...

Photocellule, Sector

ODC0P-SW

ÉPUISÉ

Photocellule, Sector®, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

La photocellule Sector® (ODC0P-0SW) mesure continuellement la lumière ambiante dans une zone donnée et transmet les données au reste du système Sector. Le système Sectorᴹᴰ règle les luminaires en conséquence, de manière à maintenir l’éclairage à une intensité constante définie par les utilisateurs. La photocellule mesure la lumière provenant de n'importe quelle source du spectre visible dans un cône de 60o.

Avez-vous une question sur un

détecteur de mouvements...s’ouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477432822

  • Données électrotechniques

    Courant d'entrée : 10mA

    Tension d’entrée : 34-42VDC, 277VAC

    Consommation : 1 W

  • Conditions environnementales

    Température de fonctionnement : 32 à 131 °F (0 à 40 °C)

    Humidité relative : 20 à 90 % sans condensation

    Plage de température de stockage : 14 à 185 °F (-10 à 85 °C)

  • Spécifications mécaniques

    Type de montage : plafonnier

    Taille : largeur 6,4 cm (2,51 po), profondeur 2,5 cm (0,99 po), profondeur d’installation 1,93 cm (0,76 po)

  • Caractéristiques de rendement

    Niveau de plafonnier : sélectionnable de 0-100FC ou de 0-25FC

  • Caractéristiques

    Application : immeubles de bureaux, écoles, cabinets médicaux, restaurants, installations gouvernementales

    Couleur : blanc

    Qualité : commerciale

    Montage : plafonnier

    Gamme de produits : Sector

    Protocole : SectorNet

    Type de détecteur : photocellule

  • Normes et homologations

    Homologations : IEC61000-4-2

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

  • Type

    Type de produit : photocellule

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Caractéristiques et avantages

  • Installation simple et rapide
  • Bus unique pour tous les ballasts, détecteurs de mouvements et postes de commande (parcours à deux conducteurs, sans topologie ni polarité distinctes)
  • Compatible avec le câblage de classe 1 et de classe 2
  • Exploitation de la lumière naturelle
  • Technologie numérique, fiabilité totale
  • Plafonnier
  • Récepteur IR destiné à la télécommande portative Sector
  • Possibilité de configuration manuelle ou à distance