Chargement...

Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur infrarouge/à ultrasons), interrupteur mural, deux relais, 2400SF, 120-277V sans neutre, noir, fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale, Decora®

OSSMD-GAE

Sans neutre, deux relais, détecteur de mouvements multitechnologique, 120/208/220/230/240/277 V; 50/60 Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC. Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale. Couleur : noir 

Les  détecteurs de mouvements  à deux relais OSSMD combinent les technologies de détection de mouvements à infrarouge passif (IRP) et à ultrasons (U/S) en un seul détecteur pour maintenir les lumières allumées lorsqu’un espace est occupé et éteindre les lumières lorsqu’elles sont vides.

Vous avez une question sur un détecteur de mouvements ou d’absence de mouvements?

Couleur : Noir

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477509111

  • Données électrotechniques

    Fréquence : 50/60 Hz

    Charge nominale : relais primaire : DEL : 10 A à 120V 10A à 277V Charges fluorescentes : 1200VA à 120V 2700VA à 277V Charges fluorescentes : 800W à 120V - Relais secondaire : DEL : 10 A à 120V 10A à 277V Charges fluorescentes : 800VA à 120V 1200VA à 277V Charges fluorescentes : 800W à 120V Moteur : 1/4 HP

    Raccordement du fil neutre : non requis

    Consommation : 120V, 140mW, 277V, 360mW

    Tension : 120/230/277 V c.a.

    Câblage : relais primaire : fils de calibre 16 AWG : ligne : noir, charge : bleu, terre : vert, blanc : neutre (le cas échéant) - Relais secondaire : fils de contact isolés de calibre 16 AWG : (2) rouge

  • Conditions environnementales

    Humidité relative : 20 à 90 % sans condensation

    Plage de température de stockage : 14 à 185 °F (-10 à 85 °C)

  • Spécifications mécaniques

    Type de montage : interrupteur mural

    Type de relais : relais double

    Taille : hauteur 103,2 mm (4,06 po), largeur 44,4 mm (1,75 po), profondeur 47 mm (1,83 po), profondeur d’installation 34,4 mm (1,35 po), hauteur d’installation 66,2 mm (2,06 po)

    Type d’interrupteur : unipolaire, deux relais

  • Caractéristiques de rendement

    Couverture (m2) : 2 400

    Modèle : 180°

  • Caractéristiques

    Application : bureaux privés et exécutifs,salles de conférence,salles de classe,salles de repos,aires de stockage,aires de formation,salles multimédias,centres de garde de jour,salons,rénovations,commutation à deux niveaux ou A/B,commutation à emplacements multiples

    Couleur : noir

    Qualité : commerciale

    Fabriqué aux États-Unis : fabriqué aux États-Unis avec des composants provenant du monde entier

    Montage : interrupteur mural

    Gamme de produits : OSSMD

    Technologie du détecteur : multitechnologie : infrarouge passif (IRP)/ultrasons (É.-U.)

    Type de détecteur : occupation

    Délai d'éteinte : 30 s à 30 min

  • Normes et homologations

    Homologations : homologué ETL/cETL, CSA, FCC et NOM. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences

    Conforme au titre 24 : oui

    Conforme à la norme USMCA : oui

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

  • Type

    Type de produit : détecteur d'occupation

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Caractéristiques et avantages

  • Offre une commande d’éclairage automatique pour deux bandes séparées d’éclairage pour charges fluorescentes, à incandescence et à basse tension.
  • Le second relais est une mise sous tension manuelle seulement avec un délai d’éteinte maximal de 30 minutes pour des économies d’énergie maximales afin de se conformer au titre 24 de la CEC.
  • S’installe dans une boîte murale à dispositif unique standard et remplace deux interrupteurs muraux unipolaires pour une installation facile et rapide; connexion neutre et de mise à la terre nécessaire pour OSSMD-MD. L’OSSMD-GD ne nécessite pas une connexion neutre à l’installation.
  • La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de surveillance ». Possibilité d’utilisation d’attrayantes plaques Decora qui s’harmonisent parfaitement avec les lignes pures des dispositifs de cette populaire gamme.
  • Le champ de vision de 180° offre une couverture d’environ 230 mètres carrés, convient à une variété de zones commerciales.
  • Les boutons-poussoirs pratiques offrent à tout moment une commutation de lumière de mise sous tension/hors tension manuelle pour chaque charge.
  • La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et des performances optimales. Conçue pour allonger l’aire de détection de mouvements de faible amplitudeconçue pour allonger l’aire de détection de mouvements de faible amplitude.
  • Lentille à IRP à l’épreuve des vandales.
  • Le champ de vision horizontal réglable (IRP) peut être réglé entre 180° et 60° d’arc en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban masque requis.
  • Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique, idéal aux endroits où il est plus pratique de pouvoir allumer soi-même l'éclairage, mais où on souhaite quand même qu'il s'éteigne tout seul pour réaliser les économies prescrites par la norme CEC Title 24.
  • Pour se conformer au titre 24 de la CEC, le témoin à DEL clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active. Clignotements verts pour la détection d’ultrasons, clignotements rouges pour la détection d’infrarouge.
  • Réglage du délai d’éteinte pour les réglages de délai d’éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes. Permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
  • Le photorécepteur mesure l’éclairage ambiant dans la chambre lorsqu’il détecte pour la première fois des mouvements et laisse les lampes éteintes (maintenues éteintes) s’il y a assez de lumière dans la chambre ou allume les lampes connectées au premier relais s’il n’y a pas assez de lumière dans la chambre.
  • La technologie auto-adaptative élimine les rappels pour réglage. Les réglages du délai d’éteinte et de la sensibilité sont adaptés en permanence aux modèles d’occupant pour une utilisation en mode d’adaptation automatique.
  • Mode de passage exclusif : augmentation des économies d’énergie en éteignant les lumières plus rapidement quand la pièce n’a été occupée que peu de temps.
  • Le mode non adaptatif désactive le délai d’éteinte à réglages automatiques et le mode de passage dans les applications où ces caractéristiques ne sont pas désirées. Le réglage manuel en option pour les réglages du délai d’éteinte permet de personnaliser des réglages pour maximiser les économies d’énergie.
  • Confirmation d'absence; lorsque le délai d'éteinte est écoulé, une confirmation d'absence de 30 secondes existe pour rallumer les relais.
  • Circuits qui empêchent les fausses détections.
  • La technologie à ultrasons offre une excellente sensibilité aux mouvements mineurs.
  • Capacité de désactiver l’infrarouge passif ou les ultrasons pour plus de flexibilité.
  • La caractéristique du mode de présentation pour les présentations de films ou de diapositives permet aux boutons-poussoirs d’ÉTEINDRE les lampes et de les maintenir ÉTEINTES lorsque la chambre est occupée.
  • Stabilité à courant d’appel élevé exclusive à Leviton (H.I.S.) Circuits. Spécialement conçus pour gérer les ballasts électroniques à courant d’appel élevé utilisés dans les installations actuelles. Même dans ces conditions rigoureuses, ils offrent un rendement et une durabilité inégalables.
  • Une unité peut être utilisée pour un éclairage de 120V à 277V. Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
  • Relais de commutation au passage à zéro réel de la courbe d'alimentation c.a., prolongeant la durée utile des contacts et assurant la compatibilité avec les ballasts électroniques.

Brevets

  • US8115626

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Dispositifs Decora de Leviton