Chargement...

Gamme de produits : OSSMT, Technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, Type d’interrupteur : unipolaire, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 2 400 pi2, Modèle : 180°, Couleur : amande, Garantie limitée de 5-Year

OSSMT-GDA

ÉPUISÉ
Gamme de produits : OSSMT, Technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, Type d’interrupteur : unipolaire, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 2 400 pi2, Modèle : 180°, Couleur : amande, Garantie : interrupteur mural multitechnologie Decora de Leviton limité de 5-Year est utilisé pour fournir un contrôle automatique de l’éclairage pour des économies d’énergie et une commodité dans une variété d’applications commerciales.

Avez-vous une question sur un

occupant...s’ouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847740698

Caractéristiques et avantages

  • Installation simple et rapide : entre dans une boîte murale standard et remplace un interrupteur mural unipolaire; options neutre et non neutre disponibles. Il peut en outre être groupé avec d'autres unités sous une plaque à interrupteurs multiples.
  • La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de surveillance ». Possibilité d’utilisation d’attrayantes plaques Decora qui s’harmonisent parfaitement avec les lignes pures des dispositifs de cette populaire gamme.
  • Les boutons-poussoirs pratiques offrent à tout moment une commutation de lumière de mise sous tension/hors tension manuelle.
  • La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et des performances optimales. Conçue pour allonger l’aire de détection de mouvements de faible amplitudeconçue pour allonger l’aire de détection de mouvements de faible amplitude.
  • Lentille à IRP à l’épreuve des vandales.
  • Champ de vision horizontal réglable (l'infrarouge peut être réglé entre 180° et 60° d'arc en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille). Aucun ruban-cache n’est nécessaire.
  • Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique, idéal aux endroits où il est plus pratique de pouvoir allumer soi-même l'éclairage, mais où on souhaite quand même qu'il s'éteigne tout seul pour réaliser les économies prescrites par la norme CEC Title 24.
  • Pour se conformer à la norme CED Title 24, le témoin à DEL clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active. Clignotements verts pour la détection d’ultrasons, clignotements rouges pour la détection d’infrarouge.
  • Délai : le délai d'éteinte est préréglé à 30 minutes en mode d'autoréglage. Quatre réglages de délai d'éteinte sont disponibles : 30 secondes (à des fins de test de la marche seulement), 10, 20 et 30 minutes pour une durée fixe et une adaptation automatique. La DEL clignote lorsque le bouton de réglage est mis sur la valeur de délai indiquée.
  • Reconnaissance d’éclairage ambiant : le photorécepteur intégré empêche les lampes de s’allumer lorsque la pièce est suffisamment éclairée par la lumière naturelle.
  • Technologie auto-adaptative : elle élimine les rappels pour réglage. Les réglages du délai d’éteinte et de la sensibilité sont adaptés en permanence aux modèles d’occupant pour une utilisation en mode d’adaptation automatique.
  • Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues lorsque les lampes ne sont pas laissées ALLUMÉES pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
  • Confirmation d'absence : lorsque le délai d'éteinte est écoulé, il existe une confirmation d'absence de 30 secondes (OSSMT-G) ou de 40 secondes (OSSMT-M) pour rallumer les relais.
  • Circuits qui empêchent les fausses détections.
  • Sensibilité aux mouvements de faible amplitude : détection ultrasonique offrant une excellente sensibilité aux petites fluctuations.
  • Capacité de désactiver les ultrasons (OSSMT-M). Pour plus de flexibilité, OSSMT-G a la capacité de désactiver à la fois les infrarouges passifs et les ultrasons.
  • Fonction du mode de présentation : pour les présentations de films ou de diapositives, elle permet aux boutons poussoirs d’éteindre les lampes et de les maintenir ainsi lorsque la chambre est occupée.
  • Circuits H.I.S. (High Inrush Stability). Spécialement conçus pour gérer les ballasts électroniques à courant d’appel élevé utilisés dans les installations actuelles. Même dans ces conditions rigoureuses, ils offrent un rendement et une durabilité inégalables.
  • Interrupteurs de relais à véritable passage par zéro au point de passage par zéro de la courbe d’alimentation c.a. pour garantir une durée de vie maximale du contacteur et une compatibilité avec les ballasts électroniques.

Brevets

  • US8115626

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Dispositifs Decora de Leviton