Chargement...

Cage de protection pour détecteurs de mouvements à interrupteur mural ODS/OSS

OSWWG-W

Couvercle de protection pour détecteur de mouvements mural ODS/OSS, Blanc

Couleur : blanc

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847735887

  • Spécifications mécaniques

    Construction : fil d'acier revêtu 9-Gauge

    Type de montage : interrupteur mural

    Taille : hauteur 162 mm (6,375 po), largeur 158 mm (6,25 po), profondeur 51 mm (2,0 po)

  • Caractéristiques

    Application : gymnases, entrepôts, auditoriums, installations correctionnelles, partout où la protection des détecteurs est requise

    Couleur : blanc

    Qualité : commerciale

    Montage : interrupteur mural

    Gamme de produits : OSWWG

    Type de détecteur : accessoire

  • Type

    Type de produit : cage de protection