Chargement...

Unité de distribution d’alimentation horizontale sans compteur 120V 20A, 10 prises, Type de fiche L5-20P

P1022-12L

Les unités de distribution d’alimentation pour bâti de la série P1000 sont la solution idéale pour les centres informatiques, les salles informatiques et autres environnements très exigeants qui nécessitent une alimentation « toujours sous tension ». Les PDU de la série P1000 sont disponibles pour les applications verticales et horizontales.

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477308844

  • Caractéristiques

    Intensité : 20 A

    Configuration : montage sur bâti

    Type de fiche : L5-20P

    Type de produit : PDU de base

    Série : série P1000

    Tension : 120 V c.a.

Caractéristiques et avantages

  • Protection contre les surcharges grâce à des disjoncteurs faciles à réinitialiser
  • Les unités de 30 A sont dotées de disjoncteurs homologués UL489
  • Témoins à DEL pour « mise sous tension » et « polarité/terre OK »
  • Point de connexion de mise à la terre sur tous les modèles
  • Disponible pour les applications Zero-U et sur bâti