Attache de couleur pour cordon de connexion, bleu, paquet de 24
PCCLP-BLM
Des pinces de couleur peuvent être ajoutées aux cordons de connexion Leviton pour un niveau supplémentaire d’identification du réseau. Les pinces de couleur sont disponibles en quatre couleurs : bleu, vert, rouge et jaune, pour fournir une identification visuelle du réseau. De plus, ces pinces acceptent les icônes ATLAS-X1® de Leviton, offrant une option d’identification supplémentaire.
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477992388
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Se fixe aux cordons de connexion de Leviton, offrant des options de codage de couleur supplémentaires
- Disponible en quatre couleurs : bleu, vert, rouge et jaune
- Peut être facilement enclenchable sans avoir à débrancher le cordon de connexion
- Les couleurs correspondent aux couleurs de la prise Atlas-X1 de Leviton
- Les attaches de couleur acceptent les icônes Atlas-X1 (ICONS-ICx), avec des options d’identification de la voix, des données ou de l’audiovisuel