Prise de plancher escamotable à sorties inviolables DDFT de 20 A et fonctions d’autovérification, noir
PFGF2-MB
Prise de plancher escamotable à sorties DDFT 20A, 125V, 20A en passage continu, inviolable, DDFT SmartlockPro à autovérification précâblée au bornier - Noir
- INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile ; insérez simplement les câbles et serrez les vis
- PRATIQUE –Élégant couvercle métallique qui s’encastre dans le plancher et dépasse du sol d’à peine 1/4 po (6,5 mm) quand il est fermé ; appuyer sur un bouton pour y accéder
- PROTECTION – Respecte ou dépasse...
Couleur : Noir
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
26/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477950562
Nema : 5-20R
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
NEMA : 5-20R
Pôle : 2
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Matériaux employés
Matériau de la boîte : acier enduit
Vis de fixation et d’assemblage : acier plaqué
Caractéristiques physiques
Calibres de fil acceptés : 12-14 AWG
Terminaison : bornier
Caractéristiques
Couleur : noir
Type : DDFT inviolable à autovérification
Garantie : limitée à 2 ans
Normes et certification
Normes applicables : conforme à la norme UL STD 514A , certifié CSA STD 22.2 no 18.1, IP 44, NOM ANCE*
Certification/homologation : cETLus