Chargement...

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format intermédiaire, fixation sur dispositif, gris

PJ1-GY

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format intermédiaire, fixation sur dispositif. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.

Couleur : Gris

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477205877

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : gris

    Gang: 1

    Matériau : nylon

    Montage : dispositif

    Format : intermédiaire

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : interrupteur à bascule

    Garantie : limitée à 10 ans

Caractéristiques et avantages

  • Les plaques intermédiaires peuvent être utilisées pour masquer les irrégularités de la surface des murs.
  • Plus hautes et plus larges de 0,375" que les plaques murales standard.
  • Disponible dans une large sélection de couleurs pour compléter toute couleur de mur.