Chargement...

Panneau de distribution Leviton : un regard plus rapproché

panneau dans garage

Le panneau de distribution de Leviton combine une construction robuste, une conception réfléchie et des caractéristiques diagnostiques, ce qui en fait un excellent choix pour les entrepreneurs à la recherche de fiabilité et les propriétaires qui visent la facilité d’utilisation.

Construction et implantation :

Le panneau de distribution de Leviton est construit en tenant compte de la durabilité. Son logement robuste assure une protection contre les facteurs environnementaux, ce qui le rend adapté aux installations intérieures et extérieures. À l'intérieur, la disposition est optimisée pour un câblage efficace. L’intérieur spacieux offre suffisamment d’espace pour acheminer les conducteurs, organiser les circuits et maintenir la séparation entre les différents niveaux de tension.

Grand espace à l'intérieur du logement

Tous les fils actifs et neutres se terminent aux bornes personnalisées du panneau. Cela rend le câblage plus rapide, plus facile et plus soigné, et donne aux électriciens plus d’espace pour travailler. Toutes les  connexions finales sont effectuées lorsque le disjoncteur est branché*.

 

*Pour les applications jusqu’à 60A avec fil de cuivre ou 50A avec fil d’aluminium.

Câblage propre

Les encoches pour attaches de câble marquées dans le logement favorisent un câblage solide et net.

Bus en cuivre étamé

Un bus en cuivre est offert de série sur tous les panneaux de distribution.

Caractéristiques diagnostiques :

Les disjoncteurs de dérivation de Leviton sont conçus spécifiquement pour les panneaux de distribution de Leviton. Les disjoncteurs sont offerts en différents types et valeurs nominales d’intensité (standard, DDAA, DDFT, double fonction, DDFT), assurant ainsi une flexibilité pour différentes applications.

Les disjoncteurs de Leviton comprennent des indicateurs diagnostiques. Ces témoins fournissent des renseignements sur l'état du disjoncteur :

Vert : indique un fonctionnement normal.

Rouge : indique une fuite à la terre ou un déclenchement d'amorçage d'arc.

Les propriétaires apprécient ces commentaires visuels, ce qui simplifie le diagnostic des anomalies et aide à identifier rapidement les problèmes.

Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions sur nos panneaux de distribution?