Plaque murale de changement de couleur pour interrupteur RENU®, coco grillé
RK15X-TC
Trousse de changement de couleur Renu® de Leviton RK15X-TC pour interrupteurs Renu, en coco grillé
Faites le clic avec Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur. La trousse de changement de couleur Renu RK15X en fait un jeu d’enfant...
Couleur : coco grillé
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477527627
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Marque : Renu
Couleur : coco grillé
Type de dispositif : trousse de changement de couleur pour interrupteur
Gamme de produits : Renu
Type d’interrupteur : simple
À utiliser avec : RE151, RE153, RE154
Garantie : limitée de 5 ans
Caractéristiques et avantages
- Trousse de changement de couleur RK15X pour interrupteurs unipolaires Renu RE151, 3 voies RE153 et 4 voies RE154 (plaque murale vendue séparément)
- Modifiez n’importe quel interrupteur Renu en un instant
- Les faces des interrupteurs se détachent facilement afin de changer de couleur
- Offert en 20 couleurs de créateur
- Dispositif électrique transformé en un accessoire décoratif, facile à adapter.