Chargement...

Plaque murale de changement de couleur pour chargeur USB/prise à DDFT inviolable de 20 A RENU®, blanc sur blanc

RKAA2-WW

Trousse de changement de couleur Renu RKAA2 de Leviton pour prise inviolable/chargeur Renu 20A USB - Renu blanc sur blanc en un clic! Renu est la gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur. Le changement de couleur Renu k...
Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477804858

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Intensité : 20 A

    Marque : Renu

    Couleur : blanc sur blanc

    Type de dispositif : trousses de changement de couleur de prise

    Gamme de produits : Renu

    À utiliser avec : RUAA2

    Garantie : limitée de 5 ans

Vidéos connexes  

Série Project of the Week – Ajoutez de la couleur à votre maison avec Renu® de Leviton