Chargement...

Chargeur mural RENU® 3.6 USB Type A/Prise inviolable de 20 A, Écorce de noyer

RUAA2-WB

ÉPUISÉ

Chargeur USB et prise double combinés. 20A, 125V, prise Renu inviolable, NEMA 5-20R . Chargeurs USB 2.0 Type A, 3,6 Amp, 5 VDC. Mise à la terre, câblage latéral et arrière – Écorce de noyer

  • INTELLIGENT – Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge
  • PUISSANT – Deux ports de recharge à puissance élevée avec une puissance de charge de 3,6 A
  • PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Mettez à niveau votre existi...
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477807491

    Nema : 5-20R

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome et vis de terre verte

    Puissance nominale : 15A-1/2 ch

    Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

    Valeurs nominales : 15A-125V

  • Conditions environnementales

    Matériau du corps : thermoplastique

    Matériau du couvercle : thermoplastique

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

    Bride : acier

  • Matériaux

    Matériau du corps : thermoplastique

    Matériau du couvercle : thermoplastique

    ID de produit : marqué sur la bride

    Bride : acier

    Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG

    ID de borne : Actif (laiton), actif (noire), terre (verte), neutre (blanche)

    Terminaison : arrière et latéral

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

  • Spécifications mécaniques

    Couleur : écorce de noyer

    Trousse de changement de couleur : RKAA2

    Type de dispositif : prise double USB

    Qualité : résidentielle

    NEMA : 5-20R

    Gamme de produits : Renu

    ID de produit : marqué sur la bride

    Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG

    ID de borne : Actif (laiton), actif (noire), terre (verte), neutre (blanche)

    Terminaison : arrière et latéral

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

  • Caractéristiques

    Intensité : 20 A

    Marque : Renu

    Couleur : écorce de noyer

    Trousse de changement de couleur : RKAA2

    Type de dispositif : prise double USB

    Qualité : résidentielle

    Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome et vis de terre verte

    Puissance nominale : 15A-1/2 ch

    NEMA : 5-20R

    Valeurs nominales : 15A-125V

    Type : prise double de type A/A

    Tension : 125 V c.a.

    Plaque murale : non comprise

  • Normes et homologations

    FCC partie 15 : classe B

    Homologué : cCSAus

    NOM : 057

    Garantie : limitée à 5 ans

Caractéristiques et avantages

  • Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge. 
  • Capacité de charge de 3,6 A. 
  • Deux ports de recharge à puissance élevée. 
  • Deux prises inviolables de 15A ou 20A pour une sécurité améliorée. 
  • Positionnement vertical des ports offrant plus d’espace pour manœuvrer et réduisant les contraintes exercées sur les cordons USB. 
  • Compatible avec les dispositifs USB 2.0. 
  • Installation dans une boîte murale standard. 
  • Câblage arrière et latéral pour faciliter l'installation. 
  • Peut remplacer les prises existantes; peut être regroupée avec les dispositifs Renu.  
  • Offert en 20 couleurs populaires pour s’harmoniser à n’importe quel décor. 
  • Une fois installée, la plaque murale s'enclenche facilement en position ARRÊT et MARCHE. Changez de couleur en commandant la trousse de changement de couleur RKAA1 ou RKAA2. 
  • N'utiliser qu'avec des plaques murales Renu (vendues séparément).

Brevets

  • US9543667
  • CA2869845

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Leviton présente : comment installer une prise murale Renu®

Apprenez-en davantage à propos de Renuᴹᴰ de Leviton

Renuᴹᴰ de Leviton vous permet de moderniser votre maison de façon intelligente

Leviton présente : comment changer la couleur d’une prise murale Renu®

Série Project of the Week – Ajoutez de la couleur à votre maison avec Renu® de Leviton