Connecteur international à broche et à manchon
S216-C4
16 A, 100-130 V, 2P+E (2P, 3W), Position 4 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Connecteur de configuration internationale, Qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - JAUNE
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477676783
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz
Pôle : 2
Tension : 100/130 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP44
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Gamme de poignées de cordon (pouces) : 0,315 à 0,590
Accom. de borne : calibre 16 - calibre 14 AWG
Caractéristiques
Couleur : jaune
Configuration : international
Type de dispositif : connecteur
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui