Chargement...

Connecteur international à broche et à manchon

S216-C6

16 A, 200-250 V, 2P+E (2P, 3W), Position 6 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Connecteur de configuration internationale, Qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - BLEU

Pays d’origine : SlovaquieConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477676769

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 16 A

    Fréquence : 50/60 Hz

    Pôle : 2

    Tension : 200/250 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Valeur nominale IK : IK08

    Valeur nominale IP : IP44

    Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C

  • Matériaux

    Contacts : laiton nickelé

    Boîtier : polymère technique sans halogène

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de poignées de cordon (pouces) : 0,315 à 0,590

    Accom. de borne : calibre 16 - calibre 14 AWG

  • Caractéristiques

    Couleur : bleu

    Configuration : international

    Type de dispositif : connecteur

  • Normes et homologations

    CE : marqué

    Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2

    Certifié NOM : oui

    Certifié RETIE : oui