Socle à broche et à manchon international
S316-B11
16 A, 440-460 V, 3P+E (3P, 4W), Position 11 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Socle de montage du panneau de configuration internationale, qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - ROUGE
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477677964
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 16 A
Fréquence : 60Hz
Pôle : 3
Tension : 440-460 V c.a.
Câblage : 4
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP44
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Accom. de borne : calibre 16 - calibre 12 AWG
Caractéristiques
Couleur : bleu
Configuration : international
Type de dispositif : Socle
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui