Chargement...

Socle à broche et à manchon international

S316-B9

16 A, 200-250 V, 3P+E (3P, 4W), Position 9 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Socle de montage du panneau de configuration internationale, qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - BLEU

Pays d’origine : SlovaquieConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477678015

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 16 A

    Fréquence : 50/60 Hz

    Pôle : 3

    Tension : 200/250 V c.a.

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Valeur nominale IK : IK08

    Valeur nominale IP : IP44

    Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C

  • Matériaux

    Contacts : laiton nickelé

    Boîtier : polymère technique sans halogène

  • Spécifications mécaniques

    Accom. de borne : calibre 16 - calibre 12 AWG

  • Caractéristiques

    Couleur : bleu

    Configuration : international

    Type de dispositif : Socle

  • Normes et homologations

    CE : marqué

    Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2

    Certifié NOM : oui

    Certifié RETIE : oui