Fiche à broche et à manchon internationale
S316-P9
16 A, 200-250 V, 3P+E (3P, 4W), Position 9 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Fiche de configuration internationale, Qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - BLEU
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477675151
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz
Pôle : 3
Tension : 200/250 V c.a.
Câblage : 4
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP44
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Gamme de poignées de cordon (pouces) : 0,315 à 0,590
Accom. de borne : calibre 16 - calibre 14 AWG
Caractéristiques
Couleur : bleu
Configuration : international
Type de dispositif : fiche
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui