Connecteur international à broche et à manchon
S432-C11
32 A, 440-460 V, 3P+N+E (4P, 5W), Position 11 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Connecteur de configuration internationale, Qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - ROUGE
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477677483
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 32 A
Fréquence : 60Hz
Pôle : 4
Tension : 440-460 V c.a.
Câblage : 5
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP44
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Gamme de poignées de cordon (po) : 0,453 à 0,827 po
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : international
Type de dispositif : connecteur
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui