Boîtier RJ sécurisé, bleu transparent (paquet de 48 boîtiers et 1 outil d’extraction assorti)
SRJHS-L
Le système de cuivre RJ sécurisé de Leviton est conçu pour offrir une couche physique de sécurité et de protection des ports dans les ports de cuivre RJ-45 standard dans les centres informatiques, les salles de télécommunications et les aires de travail. Le système consiste en des logements installables sur le terrain pour une utilisation configurée sur le terrain sur des cordons de connexion en cuivre, des fiches RJ sécurisées et des outils d’extraction. Les cordons de connexion RJ sécurisés et les bloqueurs de port empêchent l’accès non autorisé et involontaire aux ports pour assurer une connectivité continue des ports de haute priorité. Tous...
Couleur : bleu
Fiche technique
Feuillet de directives
-
11/11/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
11/11/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
11/11/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
Caractéristiques et avantages
- Compatible avec les ports RJ-45 standard de l’industrie dans l’équipement électronique, les tableaux de connexion et les prises
- Le mécanisme de verrouillage avec brevet en instance ne peut pas être déconnecté sans l’aide de l’outil d’extraction de la même couleur
- Compatible avec les équipements de réseau haute densité et les tableaux de connexion 1RU à 48 ports
- Disponible dans huit couleurs afin de réserver, identifier, séparer et sécuriser les ports réseau
- Le logement en polymère transparent permet le codage couleur tout en maintenant la visibilité des DEL de liaison/état sur l’équipement actif
- Système unique compatible avec tous les ports RJ-45 encastrés et encastrés
- Obturateur de port qui empêche les connexions réseau non autorisées par le biais de ports qui ne sont pas actuellement utilisés
- Installation sur le terrain permettant une réfection et une installation initiale sur les cordons de connexion et une planification préalable réduite