Chargement...

Plateau d’épissure de fibre métallique de 12,7 cm x 29,9 cm, style thermorétractable, supports en plastique (jusqu’à 24 épissures de fibre)

T5LHS-B12

Les plateaux de raccordement offrent une protection complète pour les fibres dénudées et les épissures délicates pour tous les types de câbles optiques. Tous les plateaux acceptent une grande variété de supports de raccordement et sont dotés d’un couvercle en polycarbonate translucide pour visualiser le contenu du plateau. Les trous de montage centraux et décalés sont protégés par un espaceur qui empêche les dommages optiques pendant l’installation et le retrait.

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477244791

Caractéristiques et avantages

  • Offert en largeurs de 10 cm et de 12 cm
  • Couvercles en polycarbonate transparent
  • Trous d’attache pour sécuriser les fibres entrantes
  • Versions haute densité à 12 et 24 fibres
  • Choisissez parmi des plateaux de raccordement thermorétractables ou de type ruban
  • Trous de montage centraux et décalés pour l’installation dans les logements
  • Le bloc d’espacement des trous de montage crée un chemin protégé pour éviter d’endommager la fibre pendant l’installation et le retrait
  • Les plateaux de 10 x 17 cm sont compatibles avec les logements optiques SDX applicables
  • Compatible avec les logements optiques LIGHTSPACE™