Chargement...

TDF02

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. 1 à 2 prises. Les boîtiers de sol de Leviton sont les plus robustes de l’industrie; ils sont conçus pour être utilisés dans les théâtres, les studios de télévision et autres lieux où l’alimentation doit être distribuée vers les circuits d’éclairage. Nos équipements de distribution sont disponibles en versions standard et complètes adaptées à toutes les configurations.

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 01

Caractéristiques et avantages

  • Plaque de couverture en fonte de 9,5 mm (3/8 po) de résistance supérieure
  • Marche antidérapante
  • Ouverture de câble pour gérer les câbles pleine taille de 12/3
  • Prises à angle, de sorte que le câble en sorte sans entortillement, reposant ainsi à plat sur le sol
  • Deux tailles de boîte, jusqu’à six prises
  • Barrières de tension disponibles sur demande
  • La porte à charnières à fermeture automatique avec 2 ou 4 fentes de câble ne s’ouvrira pas accidentellement
  • Fini noir
  • Adapté au montage sur béton ou bois
  • inclut une ouverture* de nettoyage à charnières et à fermeture automatique
  • Une bretelle de continuité de mise à la terre de l’équipement entre la boîte arrière et le couvercle est fournie
  • Homologué UL no E151877
  • Garantie limitée de 2 ans.
  • Spécifications environnementales : – 0 à 40 °C (32 à 104 °F), – 0 à 90 % d’humidité sans condensation