Chargement...

TDGXX

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Les équipements de distribution de Leviton sont conçus pour être utilisés dans les théâtres, les studios de télévision et autres lieux où l’alimentation doit être distribuée vers les circuits d’éclairage. Nos équipements de distribution sont disponibles en versions standard, complètes et personnalisées adaptées à toutes les configurations. Les boîtes de connexion Gridiron de Leviton permettent de réaliser facilement les terminaisons de nombreux conduits/circuits, en fournissant la transition vers des câbles multiconducteurs et autres exigences. Des treillis de sécurité sont offerts...

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 01

  • Caractéristiques

    Catégorie de produit : répartition de l'alimentation

    Gamme de produits : TDGXX

    Type de produit : boîte de dérivation

Caractéristiques et avantages

  • Boîte et couvercle en acier de calibre 16
  • Logement de couvercle à vis NEMA-1
  • Bornes chaude et neutre pour chaque circuit
  • Les borniers à barrière moulée acceptent les fils de calibre 8 à 22 AWG et permettent la numérotation des circuits
  • Fini industriel noir
  • Offert avec borne standard de 20A, (2) pour chaque circuit, bornes de 60A, 100A et terminaison de données à basse tension disponibles sur des configurations personnalisées.
  • Homologué UL no E41104
  • Garantie limitée de 2 ans.
  • Orifices défonçables percés par l’installateur
  • Barre à écriture pour l’étiquetage de l’installateur