Chargement...

VPX12-7LZ

ÉPUISÉ
Gradateur pour charges fluorescentes Vizia + 1200VA-277VAC.a. pour ballasts Mark 10 Powerline à installation unipolaire, 3 voies applications ou plus, avec localisateur DEL et affichage de la luminosité. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. La collection Vizia+ de commandes d’éclairage et de vitesse de ventilateur de Leviton propose une conception numérique élégante et ajoute une touche sophistiquée à n’importe quel intérieur. La collection Vizia+ intègre l’ingénierie numérique, un fonctionnement intuitif...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477389287

  • Caractéristiques

    Trousses de couleur disponibles : ivoire-I, blanc-W, amande-A, gris-G, noir-E, brun-B, LA-T

    Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

    Trousse de changement de couleur : VPKIT-MD

    Couleur du témoin : vert

    Éclairage : localisateur DEL et affichage de l'intensité

    Charge nominale : 1200VA

    Type de charge : fluorescent électronique Mark 10 Powerline

    Protection : filtre radio/TV

    Normes et homologations : UL/CSA

    Nom du style : Vizia +

    Type d’interrupteur : unipolaire, 3-Way ou plus

    Type : numérique

    Tension : 277 V c.a.

    Plaque murale : commander séparément

    Garantie : limitée à 5 ans

Vidéos connexes  

Dispositifs Decora de Leviton