63 A, 200-250 V, Socle de montage de panneau de configuration internationale, Qualité industrielle
W263-B6
63 A, 200-250 V, 2P+E (2P, 3W), Position 6 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Socle de montage du panneau de configuration internationale, qualité industrielle, IP66/67, étanche - BLEU
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477678190
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 63 A
Fréquence : 50/60 Hz
Pôle : 2
Tension : 200/250 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP66/IP67
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Accom. de borne : calibre 10 - calibre 4 AWG
Caractéristiques
Couleur : bleu
Configuration : international
Type de dispositif : Socle
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui