Chargement...

Fiche à broche et à manchon internationale

W463-P6

63 A, 346-415 V, 3P+N+E (4P, 5W), Position 6 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Fiche de configuration internationale, qualité industrielle, IP66/667, étanche - ROUGE

Pays d’origine : ItalieConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477676608

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 63 A

    Fréquence : 50/60 Hz

    Pôle : 4

    Tension : 346-415 V c.a.

    Câblage : 5

  • Conditions environnementales

    Valeur nominale IK : IK08

    Valeur nominale IP : IP66/IP67

    Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C

  • Matériaux

    Contacts : laiton nickelé

    Boîtier : polymère technique sans halogène

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de poignées de cordon (po) : 0,669 à 1,22 po

    Accom. de borne : calibre 10 - calibre 6 AWG

  • Caractéristiques

    Couleur : rouge

    Configuration : international

    Type de dispositif : fiche

  • Normes et homologations

    CE : marqué

    Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2

    Certifié NOM : oui

    Certifié RETIE : oui