Fiche à broche et à manchon internationale
W463-P9
63 A, 208-250 V, 3P+N+E (4P, 5W), Position 9 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Fiche de configuration internationale, Qualité industrielle, IP66/67, étanche - BLEU
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477676677
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 63 A
Fréquence : 50/60 Hz
Pôle : 4
Tension : 208/250 V c.a.
Câblage : 5
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP66/IP67
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Gamme de poignées de cordon (po) : 0,669 à 1,22 po
Accom. de borne : calibre 10 - calibre 6 AWG
Caractéristiques
Couleur : bleu
Configuration : international
Type de dispositif : fiche
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui