Chargement...

Interrupteur unipolaire intempérisé extérieur Decora de 20 A

W5621-2T

20 A, 120/277 V, Interrupteur unipolaire intempérisé Decora, qualité résidentielle – Amande pâle

  • MODERNE –Interrupteur attrayant résistant aux intempéries pour améliorer votre espace de vie extérieur, aucune couverture extérieure n'est requise
  • INTEMPÉRATIF – Idéal pour les endroits humides et mouillés
  • PRATIQUE – Commande les lumières depuis deux emplacements 
  • FACILE À INSTALLER – Câblage latéral et arrière pour une installation facile
  • CONFORME – Homologué  NEMA 3R pour répondre aux normes extérieures 

Couleur : Amande pâle

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477003725

  • Caractéristiques

    Intensité : 20 A

    Couleur : amande pâle

    Type de dispositif : interrupteur à bascule

    Caractéristique : intempérisé

    Qualité : commerciale

    Pôle : 1

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V

    Tension : 120/277 V c.a.

  • Matériaux

    Actionneur : thermoplastique

    Matériau du corps : thermoplastique

    Bride : acier

  • Spécifications mécaniques

    Terminaison : câblage latéral, câblage arrière

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

    Type : interrupteur à bascule intempérisé

  • Normes et homologations

    NOM : NOM

    Norme UL : cULus

  • Garantie

    Garantie : limitée à 2 ans

Caractéristiques et avantages

  • Solution de commutation intempérisée tout-en-un, aucun couvercle pour l’extérieur requis.
  • Mécanisme en instance de brevet qui emploie des aimants pour la commutation, faisant en sorte que l’eau ne puisse pénétrer par la sous-plaque.
  • Conçu pour les lieux humides et mouillés.
  • Matériau thermoplastique stable aux rayons UV.
  • Bascule de commutation fonctionnant tout en douceur.
  • Câblage arrière et latéral pour faciliter l’installation.
  • Homologué NEMA 3R pour répondre aux normes extérieures.
  • Idéal pour les cuisines extérieures, les patios, les restaurants, les terrasses, les hôtels et les centres de villégiature, les toits, les espaces événementiels, etc.
  • Garantie limitée de 2 ans.

Brevets

  • US11545315

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.