Chargement...

Récepteur-relais à tension régulière LevNet RF 902 MHz, 100-277V, 50/60 Hz

WSP20-9D0

Bloc d’alimentation à relais sans fil Levnet RF de 20A, commutation, raccord fileté de 1,3 cm, 100-277V 50/60 Hz, 902MHz EnOcean, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Le récepteur à tension régulière LevNet RF™ de 902 MHz reçoit des signaux des détecteurs, interrupteurs et autres transmetteurs autoalimentés LevNet RF pour commander l’éclairage et d’autres dispositifs ou charges. Les technologies RF auto-alimentées éliminent le câblage des pattes d’interrupteur de commande, ce qui en fait une solution idéale pour les réfections et les nouvelles constructions...

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477713594

  • Caractéristiques

    Couleur : blanc

    Gamme de produits : LevNet RF

    Type de produit : récepteur à tension composée

    Protocole : EnOcean 902 MHz

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Consommation d’énergie : économisez 70 % par rapport aux autres technologies sans fil
  • Longue portée : avec une portée de 15 à 40 m, LevNet RF offre la plus longue portée fiable de l’industrie
  • Facilité d’utilisation : programmation en quelques secondes et aucun fil de dérivation à acheminer
  • Mémoire accrue : chaque unité stocke jusqu’à 25 ID de transmetteur; la vérification des erreurs garantit que le récepteur ne répond qu’aux transmetteurs appropriés sur tous les transferts de paquets
  • Économie d’énergie : apprenez au récepteur à réagir au détecteur LevNet RF ou à tous les luminaires à réagir à un seul interrupteur principal
  • Commande personnalisée — le récepteur peut être commandé par une variété de dispositifs autoalimentés sans fil, détecteurs, etc.
  • Commandes sans fil simples : interrupteurs unipolaires, à 3 voies et à 4 voies;commande  d’éclairage architecturale : commande de moteur, commandes de mise sous/hors tension manuelle et de mise hors tension automatique
  • Répéteur intégré : répète les signaux sans fil reçus pour une grande portée, la flexibilité et la fiabilité