En général, la plupart des gens ne prêtent pas beaucoup d’attention à leurs plaques murales avant qu’il ne soit temps de remplacer un dispositif ou de peindre une pièce. Mais pour des raisons de sécurité, les plaques murales sont requises par le National Electrical Code ® pour protéger les personnes de toute zone exposée d’un dispositif installé et doivent être sélectionnées avec soin. Ils ajoutent également une touche de finition afin que les interrupteurs, les prises et les commandes d’éclairage puissent s’harmoniser parfaitement avec la pièce ou le décor d’appoint. Dans certains cas, les plaques murales sont emballées avec le dispositif, mais elles sont généralement vendues séparément, ce qui donne aux propriétaires la possibilité de réfléchir à l’apparence de leurs dispositifs électriques.
Les plaques murales sont disponibles dans une large gamme de configurations, d’un dispositif à plusieurs dispositifs, ainsi que sous forme de couvercles extérieurs résistants aux intempéries. Ils sont généralement fabriqués en plastique, en thermoplastique incassable ou en acier inoxydable et sont offerts en tailles standard, intermédiaire et géante.