Certains des plus grands avantages de la technologie de compteurs divisionnaires se présentent sous la forme d’avantages pour les propriétaires immobiliers. Le directeur de la propriété commerciale a récemment décrit cinq raisons principales pour lesquelles les propriétaires devraient investir dans la mesure divisionnaire, qui comprennent des économies significatives pour les locataires et la direction.
- Transparence : permettre aux locataires de voir leur utilisation exacte à intervalles réguliers les aide à mieux comprendre leurs factures et aide la direction à communiquer le raisonnement et les effets positifs des efforts de conservation
- Sécurité des coûts : « En collaborant avec les locataires sur une solution de compteurs divisionnaires intégrés pour l’ensemble du bâtiment, le propriétaire peut récupérer les coûts énergétiques en facturant les locataires pour leur utilisation réelle d’énergie »
- Identification des problèmes : la mesure divisionnaire permet aux gestionnaires immobiliers de mesurer et de gérer l’utilisation en temps réel, ce qui signifie que l’équipement défectueux peut être identifié, puis réparé ou remplacé avant qu’il ne fasse des ravages en gaspillant les ressources
- Motivation en matière de conservation : « Les renseignements obtenus grâce au comptage divisionnaire combiné à des stratégies intelligentes d’engagement des locataires augmentent la sensibilisation des occupants aux actions d’économie d’énergie faciles à adopter et contribuent aux économies d’énergie de l’ensemble du bâtiment. »
- Probabilité—Alors que les codes de l’énergie comme ASHRAE 90,1 et Title 24, ainsi que les ordonnances locales comme NY LL 88 continuent de pousser vers l’avant le calcul fractionnaire comme une exigence, l’intégration proactive de ces stratégies permet aux propriétaires immobiliers de respecter les normes à venir tout en profitant des avantages de demain aujourd’hui